简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AC2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicios de aire y vacío desde el Máster a las placas de herramientas. (4) puertos de aire NPT 3/8. Autosellables (costado del Máster) y de paso (costado de Herramientas). Máximo 100 psi (6. 9 bar).

AC2 Módulos (Máster y Herramientas)
AC2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-AC2-MM(4) puertos autosellables NPT 3/8 y (2) puertos de vacío NPT 3/4 - Costado del Máster.
9121-AC2-TT(4) puertos de paso NPT 3/8 y (2) puertos de vacío NPT 3/4 - Costado de Herramientas.