简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Corriente Primaria: PB4  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Diseñado para transportar alta corriente del suministro de energía al herramental del cliente. Tres (1) contacto de cobre con chapa de rodio, cada uno con la capacidad de transportar 200 Amperios cuando se acoplan. El voltaje no debe exceder 600 Voltios. Utiliza tecnología avanzada, patentada de emparejamiento de conos para transferir la corriente desde el Máster a las Herramientas. El emparejamiento de las superficies cónicas proporciona una gran área de contacto, alta capacidad de mala alineación y permite un acoplado/ desacoplado eficiente sin altas fuerzas del resorte o desgaste excesivo. La energía se debe desconectar y descargar antes de hacer cambios de herramienta. El módulo no es un interruptor. Las puntas de contacto se pueden remplazar fácilmente, en caso de ser requerido. Las partes empotradas y los contactos envueltos del costado del Máster previenen contacto accidental por parte de personas. Pin central extendido para protección contra el primer emparejamiento/última ruptura. Placas de conexión NPT 1 1/4 actualmente disponibles.

PB4 Módulos (Máster y Herramientas)
PB4 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-PB4-MMMódulo de Corriente Primaria, (1) contacto, cable #2, clasificación 200A - Costado del Máster.
9121-PB4-TTMódulo de Corriente Primaria, (1) contacto, cable #2, clasificación de 200A - Costado de Herramientas.