简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Rápida Conexión DeviceNet: DB10  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo DeviceNet permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas con nodos DeviceNet del costado Máster y de Herramientas. (Cumplimiento certificado con ODVA. Compatible con rápida conexión). Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el adaptador de la válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. Se proporcionan (5) interruptores de ID de Herramientas independientes (0-9). Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Paquete de diseño compacto. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de entrada durante el acoplamiento/ desacoplamiento.

DB10 Módulos (Máster y Herramientas)
DB10 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DB10-MMMódulo DeviceNet con capacidad de Rápida Conexión con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar, TSI en Herramientas, Prevención de Arco aplicada en la energía Aux1, Aux2 y CAN V+. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster (Sensores RTL en Series). ID de Herramientas desde el módulo de Herramientas también soportado - Costado del Máster.
9121-DB10-TTMódulo DeviceNet con capacidad de Rápida Conexión con 5 ID de Herramientas de interruptor independiente y TSI del interruptor mecánico, Soporta Interruptor de Arco en el Máster - Costado de Herramientas.