简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AB2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. 3/8 puertos NPT. (8) puertos autosellables (costado Máster). (4) puertos autosellables y (4) puertos de paso u (8) puertos de autosellado u (8) puertos de paso (costado Máster). Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

AB2 Módulos Máster y Herramientas AB4
AB2 Módulos Máster y Herramientas AB4

Part NumberSideNotes
9121-AB2-MM(8) puertos autosellables NPT 3/8 - Módulo de Aire Solamente (Se empareja con AB2-T, AB3-T o AB4-T) - Costado del Máster.
9121-AB4-TT(8) puertos autosellables NPT 3/8 - Módulo de Aire Solamente (Se empareja con AB2-M) - Costado de Herramientas.