简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VB5  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El módulo de la Válvula Integrada de Señal Discreta permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas. Conectores estilo MS de Anfenol para la interfaz del cliente. Una válvula integrada de uno o dos solenoides (tipos de fuente disponibles en el módulo del adaptador de la válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Hasta 10 pasos de señal disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. Soportado con entradas del sensor NPN (tipo inmersión) de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Paquete de diseño compacto.

VB5 Módulos (Máster y Herramientas)
VB5 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-VB5-MMMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Enclavamiento del Estante de Herramientas, 10 pasos, Sensores NPN (inmersión) de Bloquear, Desbloquear y RTL - Costado del Máster.
9121-VB2-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, TSI en Herramientas, 10 Pasos - Costado de Herramientas.