简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AQ3-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
FH12 Replaced by AP5-T. Updated module design to prevent fluid leaks. No

 

Product Description
  • Proporciona (1) servicio de aire en el puerto en las Herramientas hasta el puerto S4. (1) puerto G 1/2 (BSPP). Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío. Se empareja con FH6-M.

AQ3 Módulo de Herramientas
AQ3 Módulo de Herramientas

Part NumberSideNotes
9121-FH6-MM(4) puertos autosellables G 1/2 (BSPP), módulo de fluido/aire de Acero Inoxidable – Costado del Máster.
9121-AQ3-TT(1) Puerto autosellable G 1/2 (BSPP) - Módulo de Aire Solamente (Se empareja con FH6-M) - Costado de Herramientas.