简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VF2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El módulo de la Válvula Integrada de Señal Discreta permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas. Conectores estilo MS de Anfenol para la interfaz del cliente. Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el adaptador de la válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. 12 pasos de señal disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. Capacidad de ID de Herramientas (0-9). Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Soporta las preferencias de cableado de Ford. Paquete de diseño compacto.

VF2  Módulos Máster y Herramientas VF3
VF2 Módulos Máster y Herramientas VF3

Part NumberSideNotes
9121-VF2-MMDiscreto, 26 pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores de L/U/R1/R2 y Válvula Integrada (Se empareja con VF3-T) - Costado del Máster.
9121-VF3-TTDiscreto, Amphenol de 19 pines, Bloque de 19 Pines, TSI en Herramientas, 12 pasos, ID de Herramientas 0-9 (Se empareja con VF2-M) – costado de Herramientas