简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AA2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. Puertos NPT 1/2. (2) puertos autosellables (Costado Máster) (2) puertos autosellables o (2) puertos de paso (Costado de Herramientas). Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

AA2 Módulos (Máster y Herramientas)
AA2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-AA2-MM(2) puertos autosellables NPT 1/2, Módulo de Aire Solamente (Se empareja con AA2-T o AA3-T) - Costado del Máster.
9121-AA2-TT(2) puertos autosellables NPT 1/2, Módulo de Aire Solamente (Se empareja con AA2-M) - Costado de Herramientas.
9121-AA3-TT(2) puertos de paso NPT 1/2, Módulo de Aire Solamente (Se empareja con AA2-M) - Costado de Herramientas.