简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Corriente Primaria: PA5  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
PA22 Smaller connectorized option. No

 

Product Description
  • Diseñado para transportar alta corriente del suministro de energía al herramental del cliente. Tres (3) contactos de cobre con chapa de rodio, cada una capaz de transportar 180 Amperios cuando se acoplan. El voltaje no debe exceder 600 Voltios. Utiliza tecnología avanzada, patentada de emparejamiento de conos para transferir la corriente desde el Máster a las Herramientas. El emparejamiento de las superficies cónicas proporciona una gran área de contacto, alta capacidad de mala alineación y permite un acoplado/ desacoplado eficiente sin altas fuerzas del resorte o desgaste excesivo. La energía se debe desconectar y descargar antes de hacer cambios de herramienta. El módulo no es un interruptor. Las puntas de contacto se pueden remplazar fácilmente, en caso de ser requerido. Las partes empotradas y los contactos envueltos del costado del Máster previenen contacto accidental por parte de personas. Pin central extendido para protección contra el primer emparejamiento/última ruptura. Conector multicontacto TID150-S8/M8 (30. 0019. Utilice con Módulo de Herramientas 9121-PA2-T Estándar. ATI no conserva emparejadores de conector en inventario. Para utilizar con clientes que ya usan los multicontactos. Consulte con ATI.

PA5  Módulos Máster y Herramientas PA2
PA5 Módulos Máster y Herramientas PA2

Part NumberSideNotes
9121-PA5-MM(3) Contactos, cable #2, 180 Amp, Clasificación de 600V, Módulo de Corriente Primaria - Costado del Máster, Múltiples Contactos TID150-S8/M8 (30.0019) Connector
9121-PA5Z1-MM(3) Contactos, cable #2, 200 Amp Módulo de Corriente Primaria con Contacto Múltiple TID-150-S8/M8 (Alimentación del Extremo Derecho) - Costado del Máster.
9121-PA2-TT(3) Contactos, cable #2, 200 Amp, clasificación de 600V, Módulo de Corriente Primaria - Costado de Herramientas.
9121-PAA-TTSoporte de Protección de Corriente Primaria para Costado de Herramientas. Utilizado cuando no hay PA2 en Costado de Herramientas del QC.