简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Corriente Primaria: PB2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Diseñado para transportar alta corriente del suministro de energía al herramental del cliente. Dos (2) contactos cónicos de cobre con chapa de rodio, cada uno con capacidad para transportar 200 Amperios cuando se acoplan. El voltaje no debe exceder 600 Voltios. Utiliza tecnología avanzada, patentada de emparejamiento de conos para transferir la corriente desde el Máster a las Herramientas. El emparejamiento de las superficies cónicas proporciona una gran área de contacto, alta capacidad de mala alineación y permite un acoplado/ desacoplado eficiente sin altas fuerzas del resorte o desgaste excesivo. La energía se debe desconectar y descargar antes de hacer cambios de herramienta. Pin central extendido para protección de primer emparejamiento/primera ruptura. Placas de conexión NPT 1 1/4 actualmente disponibles.

PB2 Módulos (Máster y Herramientas)
PB2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-PB2-MM(2) Contactos, cable #2, 200 Amp, Clasificación de 600V - Costado del Máster.
9121-PB2-TT(2) Contactos, cable #2, 200 Amp, Clasificación de 600V - Costado de Herramientas.