9121-JJ19-M | M | EN Estilo Riel, Adaptador de Montado en Borde, 4 Posiciones, versión más larga de 1" del JJ13-M - Costado del Máster. |
9121-JJ19-T | T | EN Estilo Riel, Adaptador de Montado en Borde, 4 Posiciones, Versión más larga de 1" del JJ13-T - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
EN Estilo Riel, Adaptador de Montado en Borde, 4 Posiciones, Versión 1" más largo del JJ13. |
Peso: |
Master 2.28 lbs (1.03 kg) Tool 2.09 lbs (0.95 kg) |
Materiales: |
- Placa del adaptador de aluminio. Pines de clavija de acero.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-113
| |
|
Flat C Will mount to Flat B and D, but may interfere with modules on adjacent flats. Consult Applications Engineering. |
| No |
QC-210
| |
| No |
QC-213
| |
| No |
QC-510
| |
| No |
QC-1210
| |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-JJ19.pdf |
JJ19 Module Drawing
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9121-JJ19-T |
9121-JJ19-T
|
9121-JJ19-M |
EN Rail Style, Master Ledge Mount Adapter, 4-Positions, X-Long
|
|
|