简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: R26 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • 26 pines. 3 Amp/250VCA. Pantalla de ID de Herramientas de Fácil Lectura opcional. Tamaño pequeño con conectores miniatura de rápida desconexión MS. Contactos sin toque en el módulo Máster. Se empareja con los módulos serie G, R, S y T.

R26 Módulos (Máster y Herramientas)
R26 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-R26-MMMódulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado del Máster.
9120-R26-M-VLMMódulo de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura de rápida desconexión con sellos Viton y cables con chaqueta de Teflón. Clasificación como 125 grados C. - Costado del Máster. (Se empareja con 9120-R26-T-VL)
9120-R26R-MMMódulo de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura de rápida desconexión con Cables de Ángulo Recto (para QC-110 y QC-76 solamente) – Costado del Máster.
9120-R26W-MMMódulo de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura de rápida desconexión cableado para los Sensores de Bloquear/Desbloquear - Costado del Máster.
9120-R17-TTModulo eléctrico de 26 pines (17 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 5 Amp/250VCA(R26) con ID de Herramientas (0-99) - Costado de Herramientas.
9120-R21-TTMódulo eléctrico de 26 Pines (21 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 3 Amp/250VCA (R26) con ID de Herramientas (0-9) - Costado de Herramientas.
9120-R26-TTMódulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado de Herramientas.
9120-R26-T-VLTMódulo de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura de rápida desconexión con sellos Viton y cables con chaqueta de Teflón. Clasificados a 125 grados C. - Costado de Herramientas. (Se empareja con 9120-R26-M-VL)