简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: R19 Family  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-210

 

 

Product Description
  • 19 pines. Capacidad de 5 Amp/250VCA. Miniconector MS de rápida desconexión. Contactos sin toque en el Máster. Opción de ID de Herramientas en el costado de Herramientas. sellado contra humedad y polvo cuando se empareja. Se empareja con módulos G, R, S o T.

R19 Módulos (Máster y Herramientas)
R19 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
   
9120-R19G-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 5Amp/250VCA, con pines de oro y conectores miniatura MS de rápida desconexión - Costado del Máster.
9120-R19-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado del Máster.
9120-R19-M-2322MMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con placa del adaptador para QC-60 plano - Costado del Máster. (Se empareja con 9120-R19-T-2323).
9120-R19-M-VLMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con Sellos Viton y Cables con Chaqueta de Teflón - Costado del Máster. (Se empareja con 9120-R19-T-VL)
9120-R19R-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con Cables de Ángulo Recto (para QC-110 y QC-76 solamente) - Costado del Máster.
9120-R19V-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con Sellos Viton - Costado del Máster.
9120-R19W-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con cables de bloquear/desbloquear para detección de bloquear/desbloquear - Costado del Máster.
9120-R19W-M-VMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con cables de bloquear/desbloquear para detección de bloquear/desbloquear con sellos Viton.
9120-R10-TTMódulo eléctrico de 19 pines (10 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), con ID de Herramientas (0-99) - Costado de Herramientas.
9120-R14-TTMódulo eléctrico de 19 pines (14 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 5 Amp/250VCA con ID de Herramientas (0-9) - Costado de Herramientas.
9120-R19G-TTMódulo eléctrico de 19 pines, 5Amp/250VCA, con pines de oro conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado de Herramientas.
9120-R19-TTMódulo Eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado de Herramientas.
9120-R19-T-2323TMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con placa del adaptador con Lado QC-60 - Costado de Herramientas. (Se empareja con 9120-R19-M-2322).
9120-R19-T-VTMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA, conector miniatura MS de rápida desconexión, Sellos Viton - Costado de Herramientas.
9120-R19-T-VLTModulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con Sellos Viton y Cables con Chaqueta de Teflón - Costado de Herramientas. (Se empareja con 9120-R19-M-VL).