简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Adaptadores de Aire y Válvula: Jxx Lock/Unlock Air Adapter with RTL Sensor Inputs  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona un suministro de aire neumático a un Máster del Cambiador de Herramientas para la activación del mecanismo de bloqueo. Muchas variaciones disponibles dependiendo del tamaño del Cambiador de Herramientas y del tipo de portabilidad requerida por el cliente. En la mayoría de los casos, el control de esta válvula se integra con el Módulo de Control/Señal suministrado por ATI que se conecta tipo "piggy-back" en el adaptador de la válvula.

JB7 Módulo (mostrados)
JB7 Módulo (mostrados)

Part NumberSideNotes
9121-JB10-MMAdaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear/RTL, NPT ¼ NPT a Conexión ¼ G con Patrón J16 y entradas de Bloquear/Desbloquear/RTL, Enterrado, QC-210
9121-JB12-MMAdaptador de Aire Bloquear/Desbloquear, puertos NPT ¼, con Patrón J16 y entradas de Bloquear/Desbloquear/RTL, Enterrado, QC-310, QC-510, QC-1210
9121-JB13-MMAdaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear, NPT ¼ para Conexión ¼ G, con Patrón J16 y entradas de Bloquear/ Desbloquear/RTL, Enterrado, QC-310, QC-510, QC-1210.
9121-JB15-MMLock/Unlock Air Adapter, NPT, QC-210, with Lock/Unlock/RTL, Radial, Potted
9121-JB18-MMLock/Unlock Air Adapter, G, with 5-Pin M12 connector, Potted, QC-210
9121-JB19-MMLock/Unlock/RTL Air Adapter, NPT for use with NAMUR connector, Radial, Potted, QC-1210
9121-JB7-MMAdaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear, G, con Bloquear/Desbloquear/RTL, QC-210.
9121-JB8-MMAdaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear, G, QC-210 con Puertos de Aire Invertidos.
9121-JB9-MMAdaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear, Puertos NPT ¼, con Patrón J16 y entradas de Bloquear/Desbloquear/RTL, Enterrado, QC-210.
9121-JB11-TTEnsamble del Bloque Espaciador para los Módulos Máster JB - Costado de Herramientas.