简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: T19 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • 19 pines. Capacidad de 5 Amp/250VCA. Conector roscado cilíndrico MS estándar. Sondas de resorte sin toque en costado Máster. Opción de ID de Herramientas en el costado de Herramientas. La bota flexible sella la conexión contra humedad y líquidos mientras se acopla. Contactos de herramientas chapados en rodio con pin a tierra de primer emparejamiento. Se empareja con los módulos G, R, S o T.

T19 Módulos (Máster y Herramientas)
T19 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-T19-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS - Costado del Máster.
9120-T19-M-VMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS con sellos Viton, Bloques de Pines Rolon, Conector de Amphenol de Alta Temperatura y Cables Enchaquetados con Teflón. Clasificado a 200 grados C. Clasificado como IP65 - Costado del Máster.
9120-T19R-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS con conectores de bloquear/desbloquear de ángulo recto para los sensores anexos (para QC-110 y QC-76 solamente) - Costado del Máster.
9120-T19W-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS con cables de bloquear/desbloquear anexos - Costado del Máster.
9120-T10-TTMódulo eléctrico de 19 pines (10 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 5 Amp/250VCA(T19) con ID de Herramientas (0-99) - Costado de Herramientas.
9120-T14-TTMódulo eléctrico de 19 pines (14 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 5 Amp/250VCA(T19) con ID de Herramientas (0-9) - Costado de Herramientas.
9120-T14-T-VTMódulo T19 con sellos Viton, bloques de pines Rolon, conector de Amphenol de alta temperatura y cables con chaqueta de Teflón y tablero de ID de Herramientas de Alta Temperatura. Clasificado como 200°C. Clasificado como IP65 - Costado de Herramientas.
9120-T19-TTMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS- Costado de Herramientas.
9120-T19-T-VLTMódulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VCA con conector roscado cilíndrico MS con sellos Viton y cables Enchaquetados con Teflón. Clasificado como 125 grados C - Costado de Herramientas.