简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: RF19 Family  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-20 Hollow-Wrist

 

 

Product Description
  • 19 pines. Capacidad de 3 Amp/125VCA . Conector de rápida desconexión estilo M16. Contactos sin toque en el Máster. Opción de ID de Herramientas en el costado de Herramientas. sellado contra humedad y polvo cuando se empareja. Se empareja con los módulos GF19, RF19 o SF19. R, S, T y G de ATI y familias G de los módulos pueden acoplarse/ emparejarse entre ellos mismos. favor de ponerse en contacto con ATI para mayores detalles.

RF19 Módulos (Máster y Herramientas)
RF19 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-RF19-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 de rápida desconexión- Costado del Máster.
9120-RF19PD-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16. Enterrado para protección mejorada contra la humedad. (Se empareja con 9120-RF19PD-T) - Costado del Máster.
9120-RF19R-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 con cables de ángulo recto (para QC-110 y QC-76 solamente) - Costado del Máster.
9120-RF19W-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 con conector M16, sensores de bloquear/desbloquear anexos - Costado del Máster.
9120-RF19WZ1-MMElectrical Module with M16 19-Pin connector, Includes Threaded Lock/Unlock Sensor Cables in place of Snap-lock Sensor Cables used in standard 9120-RF19W-M
9120-R0-TT19-pin, 3 Amp/125VAC electrical module, (0-99) Tool-ID (push button) – Tool side
9120-RF10-TTMódulo eléctrico de 19 pines (10 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 3 Amp/125VCA (RF19) con conector estilo M16 con ID de Herramientas (0-99) - Costado de Herramientas.
9120-RF14-TTMódulo Eléctrico de 19 Pines (14 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 3 Amp/125VCA (RF19) con conector estilo M16 con ID de Herramientas (0-9) - Costado de Herramientas.
9120-RF19PD-TTMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16. Enterrado para una protección mejorada contra la humedad. (Se empareja con 9120-RF19PD-M) - Costado de Herramientas.
9120-RF19-TTMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 de rápida desconexión- Costado de Herramientas.