简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Tool Changers: MC-6  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > ツールチェンジャのモデル > MC-6

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Current Product Benefits Interchangeable
MC-36R Higher payload limit and static moment capacity. Integrated pass thru air ports. Stronger locking mechanism for increased safety factor under load. Stronger alignment pins with for increased durability in torsion. Screw-style actuation with ratchet knob for added security to the locked position, even under severe vibration. No

 

Product Advantages
  • Manual, one-handed detent handle for Lock and Unlock actuation.
  • Recommended for work-holding applications.
  • Twist-cam locking mechanism (patent pending) provides locking force.
  • Rated to 2.3 kg (5.0 lb) payload.
  • High strength-to-weight ratio.
  • Toothed cam.
  • Very small package size.
  • Standard units feature (3) flats for mounting electrical modules.
MC-06 Master and Tool
MC-06 Master and Tool

SpecificationsDrawingsManualsCompatible Modules3D CAD Models
Units:
Suggested Payload Limit: 5 lb
Static Moment Capacity (X & Y): 120 lbf-in
Static Moment Capacity (Z): 120 lbf-in
Weight - when coupled: 1.59 lb
Master Weight: 0.99 lb
Tool Weight: 0.6 lb



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
リモートセンタコンプライアンスデバイス        
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
製品のご登録
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2023 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta