Límite de Carga Útil Sugerido |
55 lb |
Fuerza de Bloqueo @ 80 psi (5.5 bar): |
520 lb |
Capacidad del Momento Estático (X y Y): |
500 lbf-in |
Capacidad del Momento Estático (Z): |
310 lbf-in |
Repetibilidad Posicional - (X, Y y Z) |
0.0006 in |
Peso - Cuando se acopla: |
2.2 lb |
Peso de Herramientas: |
0.7 lb |
Distancia máxima entre la placa Máster y la de Herramientas antes del bloqueo: |
0.08 in |
Tamaño de Puertos de Paso Neumático (cantidad): |
Consultar Dibujo |
|