简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Delta  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Delta



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: Maquinado con basándose en el acero inoxidable de alta resistencia. Los valores máximos de sobrecarga de un solo eje permitidos son de 4.1 a 18.8 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP60, IP65, and IP68 (10m) Versiones Disponibles: Una versión IP60 es para utilizarse en ambientes con polvo. La versión IP65 del transductor se protege contra rocío de agua. La versión IP68 es sumergible en agua dulce a una profundidad de 10 metros.

Nota(s): Póngase en contacto con ATI Industrial Automation para los dibujos y mayor información
Aplicaciones Típicas
  • Control de la fuerza en tiempo real Ensamble robótico Retroalimentación háptica Investigación de rehabilitación
Transductor Delta
Transductor Delta