|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Theta  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Theta

Atención: Está disponible una version actualizada de este artículo:

Producto Actual Beneficios Intecambiable
Omega160 Lighter with a lower stack-height No


Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: Maquinado con basándose en el acero inoxidable de alta resistencia. Los valores máximos de sobrecarga de un solo eje permitidos son de 4.8 a 17.6 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP60, IP65, and IP68 (10m) Versiones Disponibles: Una versión IP60 es para utilizarse en ambientes con polvo. La versión IP65 del transductor se protege contra rocío de agua. La versión IP68 es sumergible en agua dulce a una profundidad de 10 metros.

Nota(s): Póngase en contacto con ATI Industrial Automation para los dibujos y más información.
Aplicaciones Típicas
  • Investigación de rehabilitación Pruebas de productos Ensamble robótico Telerobótica Investigación ortopédica Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión
Transductor Theta
Transductor Theta

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta