简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-11 Hollow-Wrist  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-11 Hollow-Wrist

 

 

Product Advantages
  • Ligero y tamaño pequeño con mecanismo de bloqueo de alta resistencia. Puertos NPT 1/8" en un paquete ligero pequeño. Los puertos de aire axial pasan directamente dentro del robot de Muñeca Hueca aumentando la confiabilidad. La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.12 pulgadas (3.0 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola externa aumentan la capacidad del momento. Todas las partes de bloqueo se elaboran de acero inoxidable Rc58. Bridas de larga duración para paso neumático. El Máster de Muñeca Hueca se empareja con el costado de Herramientas estándar. El Máster QC-11HM tiene la característica de (6) conectores de 1/8 para paso de aire.
QC-11 Cambiador de Herramientas de Muñeca de Herramientas
QC-11 Cambiador de Herramientas de Muñeca de Herramientas

.



Skip Navigation Links.