简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Modelos F/T  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Sensores de Força/Torque > Modelos F/T



Force/Torque Sensors
As faixas de sensoriamento listadas abaixo são as máximas ao longo do eixo, mas há outras faixas calibradas disponíveis.

Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModeloMedido Fx, FyMedido FzMedido Tx, TyPeso*Diâmetro*Altura*
Axia80-M8 ±150 N±470 N±8 Nm0,28 kg82 mm25,4 mm
Axia80-M20 ±500 N±900 N±20 Nm0,3 kg82 mm25,4 mm
Axia90-M50 ±1000 N±2000 N±50 Nm0,78 kg89,9 mm26,9 mm
Axia80-M50 ±1200 N±2000 N±50 Nm0,68 kg82 mm25,4 mm
Axia130-M125 ±2000 N±4000 N±125 Nm0,86 kg130 mm39,2 mm
Axia130-M300 ±4000 N±6000 N±300 Nm1,88 kg130 mm39,2 mm
Nano17 Titanium ±32 N±56,4 N±200 Nmm0,0101 kg17 mm14,5 mm
Nano17 ±50 N±70 N±500 Nmm0,00907 kg17 mm14,5 mm
Nano17 IP65/IP68 ±50 N±70 N±500 Nmm0,0408 kg20,1 mm22,2 mm
Nano25 ±250 N±1000 N±6 Nm0,0634 kg25 mm21,6 mm
Nano25 IP65/IP68 ±250 N±1000 N±6 Nm0,136 kg28 mm27,5 mm
Nano43 ±36 N±36 N±500 Nmm0,0387 kg43 mm11,5 mm
Mini27 Titanium ±80 N±160 N±4 Nm0,0334 kg27 mm18,2 mm
Mini40 ±80 N±240 N±4 Nm0,0499 kg40 mm12,2 mm
Mini40 IP65/IP68 ±80 N±240 N±4 Nm0,272 kg53,3 mm21,1 mm
Mini43LP ±250 N±250 N±3 Nm0,0512 kg43 mm7,9 mm
Mini45 Titanium ±240 N±480 N±12 Nm0,0998 kg45 mm17,5 mm
Mini45 ±580 N±1160 N±20 Nm0,0917 kg45 mm15,7 mm
Mini45 IP65/IP68 ±580 N±1160 N±20 Nm0,391 kg57,9 mm25,1 mm
Mini58 ±2800 N±6800 N±120 Nm0,345 kg58 mm30 mm
Mini58 IP60 ±2800 N±6800 N±120 Nm0,522 kg82 mm36,2 mm
Mini58 IP65/IP68 ±2800 N±6800 N±120 Nm0,804 kg65,4 mm37,6 mm
Mini85 ±1900 N±3800 N±80 Nm0,635 kg85,1 mm29,8 mm
Gamma ±130 N±400 N±10 Nm0,255 kg75,4 mm33,3 mm
Gamma IP60 ±130 N±400 N±10 Nm0,467 kg99,1 mm39,6 mm
Gamma IP65 ±130 N±400 N±10 Nm1,09 kg111 mm52,3 mm
Gamma IP68 ±130 N±400 N±10 Nm1,98 kg111 mm52,3 mm
Delta ±660 N±1980 N±60 Nm0,913 kg94,5 mm33,3 mm
Delta IP60 ±660 N±1980 N±60 Nm1,81 kg117 mm47,1 mm
Delta IP65 ±660 N±1980 N±60 Nm1,77 kg126 mm52,2 mm
Delta IP68 ±660 N±1980 N±60 Nm2,63 kg102 mm52,2 mm
Omega85 ±1900 N±3800 N±80 Nm0,658 kg85,1 mm33,4 mm
Omega85 IP65/IP68 ±1900 N±3800 N±80 Nm1,91 kg92,7 mm38,7 mm
Omega160 ±2500 N±6250 N±400 Nm2,72 kg157 mm55,9 mm
Omega160 IP60 ±2500 N±6250 N±400 Nm7,67 kg194 mm57,7 mm
Omega160 IP65/IP68 ±2500 N±6250 N±400 Nm7,26 kg165 mm65,9 mm
Omega191 ±7200 N±18000 N±1400 Nm9,41 kg190 mm64 mm
Omega191 IP60 ±7200 N±18000 N±1400 Nm14,1 kg238 mm73,7 mm
Omega191 IP65/IP68 ±7200 N±18000 N±1400 Nm13,2 kg204 mm74,8 mm
Omega250 IP60 ±16000 N±32000 N±2000 Nm31,8 kg295 mm94,9 mm
Omega250 IP65/IP68 ±16000 N±32000 N±2000 Nm31,8 kg295 mm94,9 mm
Omega331 ±40 kN±88 kN±6 kNm47 kg330 mm107 mm

*As especificações incluem placas de interface padrão


Taxas de Proteção de Entrada (IP):  
  • IP60 - Taxa de Proteção de Entrada "60" designa uma proteção contra poeira
  • IP65 - Taxa de Proteção de Entrada "65" designa uma proteção contra borrifos de água
  • IP68 - Taxa de Proteção de Entrada "68" designa a possibilidade de submersão em água doce a uma profundidade de 4 a 10 metros (vide páginas individuais do modelo para especificações de profundidade).

Transdutores F/T Customizados


Previous Product Versions:

Delta (OLP) , Delta IP60 (OLP) , Delta IP65/IP68 (OLP) , Omega190 , Theta , Theta IP60 , Theta IP65/IP68






Skip Navigation Links.







 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Como Chegar
Mapa do Site
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta