简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
F/T - Descrição e Recursos do Produto  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Sensores de Força/Torque > Descrição de Produto e Recursos


O sistema de Sensores ATI de Múltiplos Eixos de Força/Torque medem todos os seis componentes de força e torque. Ele consistem de um transdutor, componentes eletrônicos de interface e cabeamento.

Transdutor
O transdutor monolítico compacto e robusto utiliza medidores de tensão de silício para sensoriar forças. Os medidores de tensão de silício do transdutor proporcionam alta imunidade contra ruídos e permitem uma grande proteção contra sobrecargas, que é padrão para todos os modelos.


Recursos Incorporados
Cada um dos Net F/T, DAQ F/T, Controlador F/T e TWE F/T proporciona uma variedade de funções poderosas:
  • Transformações de ferramenta  Trasladar e/ou rotacionar o quadro de referência F/T.

  • Software de demonstração  permite a configuração e recursos de registro de dados básicos.

  • Compensação  proporciona uma maneira conveniente de compensar o peso da ferramenta.

  • Vazão ampliada do sistema  é possível por meio de redução do número de eixos de saída. (Não se aplica ao Net F/T ou ao TWE F/T.)

  • Detecção de limiar  facilita a integração nas aplicações industriais (somente Net F/T e Controlador F/T).

  • Compensação integral de temperatura  assegura a precisão por uma ampla faixa de temperaturas.

Recursos-Chave e Benefícios
  • Proteção contra sobrecarga:  O transdutor F/T é extremamente robusto e durável. Todos os modelos de transdutores podem suportar grandes sobrecargas.

  • Alta taxa de sinal-ruído:  Proporciona um sinal 75 vezes mais forte do que os medidores convencionais. Esse sinal é amplificado resultando numa distorção de ruído próxima de zero.

  • Entrega imediata  de modelos F/T padrão.

  • Transdutores F/T customizados  podem ser projetados e fabricados conforme especificações.

  • Assistência com aplicações  por engenheiros experientes.
Gamma: Multi Axis Force Torque Transducer

Transdutor Gama ATI