简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Transdutores F/T Customizados  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Sensores de Força/Torque > Modelos F/T > Transdutores F/T Personalizados


A ATI pode fornecer Transdutores F/T customizados especificamente projetados para suas aplicações. Abaixo estão alguns exemplos que ilustram nossos recursos. Para mais informações, por favor entre em contato com a ATI Vendas utilizando o link abaixo.

Entre em Contato com a ATI Vendas


DeltaRad
Sensores Tolerantes à Radiação

Em parceria com o cliente, a ATI desenvolveu modelos de transdutores Delta e Theta que oferecem uma resistência à radiação acima de 10Gy. Os transdutores DeltaRad e ThetaRad eram compatíveis com a linha de produto DAQ da ATI e incluíam um through-hole de 13mm.

Especificações Padrão do Delta
Especificações Padrão do Theta
   

266-customizado
Placas de Interface Customizadas para Encaixe em Espaços Limitados

Ao integrar um transdutor numa aplicação existente, o cliente se viu limitado pela altura da pilha. O espaço era pequeno demais para acomodar um transdutor padrão e as placas de interface. A ATI projetou uma ferramenta especial e placas de adaptação de montagem com padrões de interface que correspondiam ao ferramental e ao robô existentes do cliente.

Especificações Padrão do Mini85
   

9105-TWL-OMEGA191TH54-IP68

Large Transducer with Through Hole and IP68 Protection

A customer needed to pass tooling through the center of the transducer that was used in a location where water could get into the transducer. ATI placed a 54mm sealed through hole in an Omega191 transducer and provided external electronics. The unit is sealed against water intrusion at an immersion depths up to 10m.

Omega191 IP65/IP68 Standard Specifications
   

250-customizado

Componentes e Materiais Especificados pelo Cliente

A ATI projetou um transdutor para atender aos requisitos incomuns do cliente. A ATI equipou o transdutor com um sensor especial de temperatura e outros componentes, utilizou um conector elétrico especial e fabricou placas de montagem customizadas.

Especificações Padrão do Mini85
   

168-customizado e 169-customizado

Aplicação de Câmara de Vácuo

O cliente necessitava de um transdutor que pudesse ser utilizado em uma câmara a vácuo. A ATI desenvolveu um transdutor compatível com a câmara a vácuo e um método para conectar o transdutor ao equipamento externo e à câmara de vácuo.

Especificações Padrão do Mini45
   

187-customizado

Amplo Through-Hole e Cabeamento Especial

O cliente necessitava de um transdutor com índice IP65 com um through- hole amplo, bloco de conexão customizado e um cabo de interface especial. A ATI desenvolveu um método de selar o through-hole do transdutor e customizou o bloco de conexão para se encaixar na aplicação, integrando o cabo especial.

Especificações Padrão do Omega 190 IP65/IP68
   

Omega190-TH

Amplo Transdutor com Through-Hole

Um cliente necessitava passar seu ferramental através do centro do transdutor. A ATI posicionou um through-hole de 55mm em um transdutor Omega190 e forneceu os componentes eletrônicos externos.

Especificações Padrão do Omega 190
   

222-customizado

Imersão em Banho de Óleo Mineral

O projeto customizado permitiu que um Nano17 fosse submerso em um banho de óleo mineral branco. A ATI executou os testes de compatibilidade para assegurar a confiabilidade do transdutor e desenvolveu uma nova maneira de realizar o cabeamento para que este pudesse suportar a imersão no banho de óleo.

Especificações Padrão do Nano17
   

217-customizado

Conector Especificado pelo Cliente

O cliente precisava de múltiplos transdutores, cada um dos quais com um conector customizado e um feixe de cabos exclusivos. A ATI modificou seus transdutores Mini40 e desenvolveu um feixe de cabos para atender às suas necessidades.

Especificações Padrão do Mini40
   

229-customizado

Saída Alternativa de Cabo

A aplicação do cliente necessitava de uma localização de saída de cabo especial. A ATI modificou o transdutor Mini40, deslocando a saída de cabo axial.

Especificações Padrão do Mini40
   

TWFB-Mini45-R

Sinais de Referência Adicionais

O cliente possuía uma aplicação que necessitava de sinais de referência adicionais para cada medidor de tensão. A ATI desenvolveu hardware elétrico interno para dar saída ao sinal requisitado pelo cliente.

Especificações Padrão do Mini 45
   

Mini45-ERA

Saída de Cabo em Ângulo Reto com Alívio de Tensão

Por motivos de espaço disponível, o cliente precisava de um transdutor com uma saída especial para cabos. A ATI criou um transdutor com uma saída para cabos em ângulo reto que incorporava um aliviador de tensão de cabo moldado.

Especificações Padrão do Mini 45
   

TIF-Omega160TH53
Amplo Transdutor com Through-Hole e Componentes Eletrônicos Customizados

Um cliente necessitava passar seu ferramental através do centro de um transdutor DAQ com componentes eletrônicos onboard. A ATI projetou um transdutor Omega160 com um through-hole de 53mm e componentes eletrônicos DAQ customizados para atender o pedido.

Especificações Padrão do Omega160
 

MINI85TH20-ZM5P3
Transducer with High-Strength Mounting Features

The customer required a more robust mounting plate compatible with aviation-grade fasteners. ATI developed a new plate made of high-strength steel and customized 3B-class threads to meet the customer’s exacting requirements.

Especificações Padrão do Mini85
   

TWL-Omega190TH63

Amplo Through-Hole e Conector Especificado pelo Cliente

O cliente solicitou um transdutor com um grande through-hole e um conector customizado. A ATI modificou um transdutor Omega190 para fornecer um through-hole de 63mm, integrou um conector customizado e providenciou os componentes eletrônicos externos.

Especificações Padrão do Omega 190