简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Gamma IP60  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Gamma IP60



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta con Bajo Peso: IP60 clasificado para uso en ambientes con polvo. Maquinado a precisión con aluminio de aeronave de alta resistencia Los valores máximos dde sobrecarga permitidos son de 6.9 a 31.6 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. Versión Disponible IP65: La versión IP65 del transductor se protege contra rocío de agua.

Nota(s): El IP60 Gamma no soporta un tablero de mux en el tablero para los sistemas F/T del Controlador, recomendamos el Gamma IP65.
Aplicaciones Típicas
  • Pruebas de productos Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Gamma IP60
Transductor Gamma IP60