简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Theta IP60  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Theta IP60

Atención: Está disponible una version actualizada de este artículo:

Producto Actual Beneficios Intecambiable
Omega160 Lighter with a lower stack-height No


Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: IP60 clasificado para uso en ambientes con polvo. Maquinado a precisión con acero inoxidable de alta resistencia. Los valores máximos dde sobrecarga permitidos son de 4.8 a 17.6 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP65 e IP68 (10m) Disponibles: La versión IP65 del transductor está protegida contra rocío de agua. La versión IP68 es sumergible en agua dulce a una profundidad de 10 metros.

Nota(s): Póngase en contacto con ATI Industrial Automation para los dibujos y mayor información
Aplicaciones Típicas
  • Pruebas del producto Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Theta A Prueba de Polvo
Transductor Theta A Prueba de Polvo