Calibraciones Estándar (EUA)
Calibración | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz | Fx, Fy | Fz | Tx, Ty | Tz |
US-200-1000 | 200 lbf | 500 lbf | 1000 lbf-in | 1000 lbf-in | 1/32 lbf | 1/16 lbf | 1/8 lbf-in | 1/8 lbf-in |
US-300-1800 | 300 lbf | 875 lbf | 1800 lbf-in | 1800 lbf-in | 5/68 lbf | 5/34 lbf | 5/16 lbf-in | 5/16 lbf-in |
US-600-3600 | 600 lbf | 1500 lbf | 3600 lbf-in | 3600 lbf-in | 1/8 lbf | 1/4 lbf | 1/2 lbf-in | 1/2 lbf-in |
| SENSING RANGES | RESOLUTION |
Ver la Gráfica de carga del Complejo de la Norma (EUA)
Calibraciones Métricas (SI)
Calibración | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz | Fx,Fy | Fz | Tx,Ty | Tz |
SI-1000-120 | 1000 N | 2500 N | 120 Nm | 120 Nm | 1/4 N | 1/4 N | 1/40 Nm | 1/80 Nm |
SI-1500-240 | 1500 N | 3750 N | 240 Nm | 240 Nm | 1/2 N | 1/2 N | 1/20 Nm | 1/40 Nm |
SI-2500-400 | 2500 N | 6250 N | 400 Nm | 400 Nm | 1/2 N | 1 N | 1/20 Nm | 1/20 Nm |
| SENSING RANGES | RESOLUTION |
Ver la Gráfica de Carga del Complejo Métrico (SI)
*La resolución es típica para la mayoría de las aplicaciones y se puede mejorar con filtro.
**Las resoluciones citadas son resoluciones efectivas después de haber llevado a cabo cuatro cuentas de ruido.
***Las cargas aplicadas deben estar dentro del rango en cada uno de los tres ejes para que el sensor F/T mida correctamente.
Las calibraciones F/T de ATI son rastreables en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). ATI certifica que los sensores se calibran de conformidad con la norma ISO 9001 para asegurar que los productos estén dentro de las especificaciones de ATI.
Póngase en contacto con su representante de ventas para la información precisa.
|