|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Delta IP60  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Delta IP60



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: IP60 clasificado para uso en ambientes con polvo. Maquinado a precisión con acero inoxidable de alta resistencia. Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 4.1 a 18.8 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP65 e IP68 (10m) Disponibles: La versión IP65 del transductor está protegida contra rocío de agua. La versión IP68 es sumergible en agua dulce a una profundidad de 10 metros.

Nota(s): Póngase en contacto con ATI Industrial Automation para los dibujos y mayor información
Aplicaciones Típicas
  • Pruebas del producto Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Delta A Prueba de Polvo
Transductor Delta A Prueba de Polvo

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta