简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: G26 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Módulo de 5 posiciones, eléctrico ajustable - Costado del Máster y de Herramientas. Proporciona 5 posiciones exclusivas en 180 grados para aumentar la flexibilidad en los paquetes de la funda del robot. El módulo debe ajustarse y asegurarse en posición antes de la operación, de otra manera pueden ocurrir daños internos en los conductores. 26 pines. Capacidad de 3 Amp/250 VCA. Miniconector MS de rápida desconexión. Bloque de pines sellando contra humedad cuando se acopla. Se empareja con los módulos G26, R26, S26 ó T26. Contactos sin toque en el módulo Máster. El pin "C" se empareja primero, último descanso. Recomendado para utilizar a tierra. Diseño patentado.

G26 Módulos (Máster y Herramientas)
G26 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-G26-MMMódulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VCA, Conector miniatura MS de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones - Costado del Máster.
9120-G26R-MM26 Pines, 3 Amp/250VCA, Conector miniatura MS de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones con cables de sensor de bloquear/desbloquear anexos con conectores de ángulo recto (para QC-110 y QC-76 solamente) - Costado del Máster.
9120-G26W-MMConector Miniatura MS de 26 pines, 3 Amp/250VCA, de rápida desconexión y eslabón giratorio de 5 posiciones con Cables de Sensor Rectos Cableados - Costado del Máster.
9120-G21-TTConector Miniatura MS de 26 pines (21 disponibles para el cliente), 3 Amp/250VCA, de rápida desconexión con ID de Herramientas 0-15 incluido y eslabón giratorio de 5 posiciones – Costado de Herramientas solamente.
9120-G26-TTMódulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VCA, Conector miniatura MS de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones - Costado de Herramientas.