| 
            Límite de Carga Útil Sugerido | 
		
            660 lb | 
		 
		 
		
		
		| 
            Fuerza de Bloqueo @ 80 psi (5.5 bar): | 
		
            4700 lb | 
		 
		 
		
		
		| 
            Capacidad del Momento Estático (X y Y): | 
		
            17700 lbf-in | 
		 
		 
		
		
		| 
            Capacidad del Momento Estático (Z): | 
		
            10600 lbf-in | 
		 
		 
		
		
		| 
            Repetibilidad Posicional - (X, Y y Z) | 
		
            17700 in | 
		 
		 
		
		
		| 
            Peso - Cuando se acopla: | 
		
            27.1 lb | 
		 
		 
		
		
		
		| 
            Peso de Herramientas: | 
		
            9.9 lb | 
		 
		 
		
		
		| 
            Distancia máxima entre la placa Máster y la de Herramientas antes del bloqueo: | 
		
            0.06 in | 
		 
		 
		
		
		| 
            Tamaño de Puertos de Paso Neumático (cantidad): | 
		
            (1) G1/2 (BSPP) | 
		 
		 
		
    
    			
				
			 | 
		
		
                
  
                
		
		| 9630-20-835.pdf | 
                    QC-835 Tool Changer Drawing
                    
                 | 
		 
		 
	
			 | 
		
		
				
		
		| 9620-20-B-835.pdf | 
                    Series 835 Tool Changer Manual
                    
                 | 
		 
		 
	
			 | 
		
		| 
				
				
 
  
		
		| 
        
        
         
		 
        
        
     | 
		 
		
        Módulos de Control y Señal
         
        
		
		
		| CYP1 | Módulos PROFINET |   | CYP1 PROFINET Module provides safe and reliable control over your tool changer. It comes feature rich with connectors for PROFINET to control the tool changer as well as downstream devices, integrated web server for easy diagnostics and control, tool ID switch, tool changer status inputs, and is safety focused with ATI’s tool stand interlock technology. | Flat A with VYB1 | Yes | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		| 
        
        
         
		 
        
        
     | 
		 
		
        Módulos Neumáticos y de Fluidos 
         
        
		
		
		| FY31 | Módulo de Fluido/Aire |   | The FY31 F/A module has (2) G1/2 (BSPP) ports for fluid/air severice to Master and Tool plates. This (2) port modules allows for additional flexibility when configuring QCs compared to a typical (4) port module on other QCs. |   | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		| 
        
        
         
		 
        
        
     | 
		 
		| 
        
        
         
		 
        
        
     | 
		 
		 
 
				
  
			 | 
		
		
                 
                
		
		| QC-835 Tool | 
                QC-835 Tool
                
             | 
		 
		| QC-835 Master | 
                QC-835 Master
                
             | 
		 
		 
    
 
			 | 
		
		
			     
			    
 Opciones del Montado del Estante de Herramientas
		
    
     Click
     aquí
    for a complete list of Tool Stand information and components.
		  
 
 
			 |