简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
Tool Changers: QC-20  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人工具快换装置 <br /> (Tool Changer) > 工具快换装置型号 > QC-20

 

 

Product Advantages
  • Large number of pass-through air ports.
  • No-Touch locking technology allows up to 0.08 inch (2.0 mm) plate separation when locking.
  • Patented Fail-Safe locking mechanism design results in low force acting on the piston.
  • Large piston diameter and outward ball travel increase moment capacity.
  • All locking parts made of Rc58 stainless steel.
  • Long-life bushings for pneumatic pass-through.
QC-20 Master and Tool plate with K19 electrical module
QC-20 Master and Tool plate with K19 electrical module

规格图纸手册兼容的模块型号工具支架选项3D模型
Units:
建议额定载荷: 55 lb
锁紧力@80Psi(5.5Bar) 520 lb
静态承载力矩(X&Y): 500 lbf-in
静态承载力矩(Z): 310 lbf-in
位置重复精度-(X,Y&Z): 0.0006 in
重量-锁紧后: 1.88 lb
机器人侧重量: 1.18 lb
工具重量: 0.7 lb
87Psi(6Bar)压力下,锁紧之前机器人侧和工具侧之间的最大间隙 0.08 in
直通型气孔尺寸(数量): (12) M5 or #10-32



Skip Navigation Links.
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
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2023 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta