简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: D15  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • D-sub connector.
  • 15 gold-plated contact pins.
  • Recessed spring probes on Master side.
  • Pigtail version available.

D15 Modules (Master and Tool)
D15 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-D15-MM15-pin, 3 Amp/50VAC electrical module with low-power D-sub connector - Master side
9120-D15-TT15-pin, 3 Amp/50VAC electrical module with low-power D-sub connector - Tool side

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models选项

描述: 15-pin, 3 Amp/50VAC electrical module with low-power D-sub connector
重量: Master 0.05 lbs (0.02 kg)
Tool 0.05 lbs (0.02 kg)
材质:
  • Precious-metal-plated contact pins
  • Delrin®.
针脚数量: 15
电气规格: 3 Amp/50VAC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)



 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2021 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站