简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Omega85 IP65/IP68  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Omega85 IP65/IP68



Ventajas del Producto
  • El Omega85 ofrece alta capacidad en un diseño compacto de bajo perfil. Resistencia Extremadamente Alta: Clasificado IP65 para protección contra rocío de agua. Clasificado como IP68 (10m) para inmersión en agua dulce a una profundidad de 10 metros. Corte de cable EDM basándose en acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 5.9 a 24.9 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero.

Nota(s): Los sensores IP68 muestran una disminución en el rango Fz relacionado con la profundidad de inmersión. Consulte los Detalles del Transductor F/T en la pestaña de Manuales en Adendas para obtener una descripción detallada o póngase en contacto con su representante de cuenta. El IP65/IP68 Omega85 no soporta el tablero de mux en el tablero.
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones mojadas Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Omega85 IP65
Transductor Omega85 IP65