简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Omega85  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Omega85



Ventajas del Producto
  • El Omega85 ofrece alta capacidad en un diseño compacto de bajo perfil. Resistencia Extremadamente Alta: Corte del cable EDM desde el acero inoxidable con resistencia de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 5.9 a 24.9 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP65 e IP68 (10m) Disponibles: La versión IP65 del transductor está protegida contra rocío de agua. La versión IP68 es sumergible en agua dulce a una profundidad de 10 metros.

Nota(s): El Omega85 no soporta un tablero de mux en el tablero, por este motivo no se puede utilizar con el Controlador F/T. Para los sistemas F/T del Controlador, recomendamos el Mini85.
Aplicaciones Típicas
  • Telerobótica Robots humanoides Investigación de rehabilitación Investigación de prótesis Maquinado robótico Ensamble robótico
Transductor Omega85
Transductor Omega85