简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Omega250 IP60  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Omega250 IP60



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: IP60 clasificado para uso en ambientes con polvo. Clasificado como IP65 para protección contra rocío de agua. Clasificado como IP68 (10m) para inmersión en agua dulce a una profundidad de 10 metros. Corte de cable EDM basándose en acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos dde sobrecarga permitidos son de 10.1 a 40.8 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero.

Nota(s): Los sensores IP68 muestran una disminución en el rango Fz relacionado con la profundidad de inmersión. Consulte los Detalles del Transductor F/T en la pestaña de Manuales en Adendas para obtener una descripción detallada o póngase en contacto con su representante de cuenta.
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones mojadas Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Omega250
Transductor Omega250