|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Omega160 IP60  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Omega160 IP60



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta con Bajo Peso: IP60 clasificado para uso en ambientes con polvo. Corte de cable EDM basándose en acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos dde sobrecarga permitidos son de 4.2 a 15.2 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP65 e IP68 (10m) Disponibles: La versión IP65 del transductor está protegida contra rocío de agua. La versión IP68 es sumergible en agua dulce a una profundidad de 10 metros.

Nota(s): Póngase en contacto con ATI Industrial Automation para los dibujos y más información.
Aplicaciones Típicas
  • Pruebas de productos Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Omega160 A Prueba de Polvo
Transductor Omega160 A Prueba de Polvo

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta