|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Nano25  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Nano25



Ventajas del Producto
  • Uno de los Transductores más Pequeños del Mundo: Un poco más grande que el Nano17, el Nano25 ofrece una resistencia mucho mayor, especialmente en Fz. Resistencia Extremadamente Alta: Corte del cable EDM desde el acero inoxidable con resistencia de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga de un solo eje permitidos son de 7.1 a 15.1 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. Versión Industrial de Liberación de Estrangulamiento Disponible: La versión de salida E en este transductor también está disponible, y ofrece resistencia para la fuerza de tracción del cable de 10 lb. IP65 e IP68 (10m) Disponibles: La versión IP65 del transductor está protegida contra rocío de agua. La versión IP68 es sumergible en agua dulce a una profundidad de 10 metros.

Nota(s): Aplicar momentos más allá de ±30 lbf-pulg. (±3.4 Nm) en Tz puede ocasionar histéresis y cambios permanentes de punto cero en el Nano25.
Aplicaciones Típicas
  • Telerobótica Cirugía robótica Investigación de mano robótica Investigación de fuerza del dedo
Transductor Nano25-E
Transductor Nano25-E

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta