简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Mini85  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Mini85



Ventajas del Producto
  • El Mini85 tiene un diseño compacto de bajo perfil con alta capacidad y cable de liberación de estrangulamiento. La liberación de estrangulamiento ofrece resistencia para una fuerza de tracción del cable de 10 lb. Resistencia Extremadamente Alta: Corte del cable EDM desde el acero inoxidable con resistencia de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 5.9 a 24.9 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. Versión de Orificio de Paso Disponible: Está disponible una versión con un orificio de paso de 20mm de diámetro para permitir el paso de enlaces o cables.

Aplicaciones Típicas
  • Telerobótica Robots humanoides Investigación de rehabilitación Investigación de prótesis
Transductor Mini85
Transductor Mini85