|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Mini58 IP60  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Mini58 IP60



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta en un Diseño Compacto: IP60 clasificado para uso en ambientes con polvo. Corte de cable EDM basándose en acero inoxidable de alta resistencia. Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 4.9 a 21.0 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero.

Aplicaciones Típicas
  • Pruebas del producto Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Mini58 A Prueba de Polvo
Transductor Mini58 A Prueba de Polvo

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta