|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Gamma IP68  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Gamma IP68



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta con Bajo Peso: Clasificado IP68 (4m) para inmersión en agua dulce a una profundidad de 4 metros. Maquinado a precisión con aluminio de aeronave de alta resistencia Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 6.9 a 31.6 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP60 and IP65 Versiones Disponibles: Una versión IP60 es para utilizarse en ambientes con polvo. La versión IP65 del transductor se protege contra rocío de agua.

Nota(s): Los sensores IP68 muestran una disminución en el rango Fz relacionado con la profundidad de inmersión. Consulte los Detalles del Transductor F/T en la pestaña de Manuales en Adendas para obtener una descripción detallada o póngase en contacto con su representante de cuenta.
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones mojadas Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Gamma Sumergible en Agua Dulce
Transductor Gamma Sumergible en Agua Dulce

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta