简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Gamma IP65  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Gamma IP65



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta con Bajo Peso: Clasificado como IP65 para protección contra rocío de agua. Maquinado a precisión con aluminio de aeronave de alta resistencia Los valores máximos dde sobrecarga permitidos son de 6.9 a 31.6 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero.

Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones mojadas Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Gamma A Prueba de Salpicaduras de Agua
Transductor Gamma A Prueba de Salpicaduras de Agua