简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Delta (OLP)  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Delta (OLP)

Atención: Está disponible una version actualizada de este artículo:

Producto Actual Beneficios Intecambiable
Delta Mayor factor de seguridad en ejes de fuerza Yes


Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: Maquinado con basándose en el acero inoxidable de alta resistencia. Los paros de pines de sobrecarga hacen que sea un transductor especialmente fuerte. Los valores máximos de sobrecarga de un eje son de 3.8 a 15.5 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero.

Nota(s): Póngase en contacto con ATI Industrial Automation para los dibujos y más información.
Aplicaciones Típicas
  • Control de la fuerza en tiempo real Ensamble robótico Retroalimentación háptica Investigación de rehabilitación
Transductor Delta
Transductor Delta

Rangos y ResolucionesEspecificacionesDibujosDocumentos3D CAD Models


Select a system type.  (For more information on system types, please see our Descripción del Producto F/T page.)


Calibraciones Estándar (EUA)

CalibraciónFx,FyFzTx,TyTzFx, FyFzTx, TyTz
US-50-15050 lbf150 lbf150 lbf-in150 lbf-in1/128 lbf1/64 lbf3/128 lbf-in1/64 lbf-in
US-75-30075 lbf225 lbf300 lbf-in300 lbf-in1/64 lbf1/32 lbf3/64 lbf-in1/32 lbf-in
US-150-600150 lbf450 lbf600 lbf-in600 lbf-in1/32 lbf1/16 lbf3/32 lbf-in1/16 lbf-in
 SENSING RANGESRESOLUTION

 Ver la Gráfica de carga del Complejo de la Norma (EUA)



Calibraciones Métricas (SI)

CalibraciónFx,FyFzTx,TyTzFx,FyFzTx,TyTz
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm1/32 N1/16 N1/528 Nm1/528 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm1/16 N1/8 N5/1333 Nm5/1333 Nm
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm1/8 N1/4 N10/1333 Nm10/1333 Nm
 SENSING RANGESRESOLUTION

 Ver la Gráfica de Carga del Complejo Métrico (SI)




*La resolución es típica para la mayoría de las aplicaciones y se puede mejorar con filtro.
**Las resoluciones citadas son resoluciones efectivas después de haber llevado a cabo cuatro cuentas de ruido.
***Las cargas aplicadas deben estar dentro del rango en cada uno de los tres ejes para que el sensor F/T mida correctamente.

Las calibraciones F/T de ATI son rastreables en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). ATI certifica que los sensores se calibran de conformidad con la norma ISO 9001 para asegurar que los productos estén dentro de las especificaciones de ATI.

Póngase en contacto con su representante de ventas para la información precisa.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2025 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta