| 
            Límite de Carga Útil Sugerido | 
		
            35 lb | 
		 
		 
		
		
		| 
            Capacidad del Momento Estático (X y Y): | 
		
            220 lbf-in | 
		 
		 
		
		
		| 
            Peso - Cuando se acopla: | 
		
            1.35 lb | 
		 
		 
		
		
		| 
            Tamaño de Puertos de Paso Neumático (cantidad): | 
		
            (4) 1/8 NPT | 
		 
		 
		
    
    			
				
			 | 
		
		
                
  
                
		
		| 9230-20-2945.pdf | 
                    MC-16 Manual Tool Changer Drawing
                    
                 | 
		 
		| 9630-20-MC16.pdf | 
                    MC-16 Manual Tool Changer Drawing
                    
                 | 
		 
		| 9630-20-MC16-E-NP.pdf | 
                    MC-16 Manual Coupler with Quick Action Screw Lock Drawing
                    
                 | 
		 
		 
	
			 | 
		
		
				
		
		| 9620-20-B-MC-16 Base Tool Changer.pdf | 
                    Manual del Cambiador de Herramientas Manual MC-16 
                    
                 | 
		 
		 
	
			 | 
		
		| 
				
				
 
  
		
		| 
        
        
         
		 
        
        
     | 
		 
		
        Módulos de Control y Señal
         
        
		
		
		| KE7 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Ethernet estilo K (Receptáculo con código D de 4 pines, M12) y Módulo Eléctrico de Energía (Receptáculo de 3 Pine, M8).  | Flat A | No | 
		 
		| KE8 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | K Style Ethernet (M12 4-Pin D-Coded Receptacle) and Power (M8 4-Pin Male Receptacle) Electrical Module | Flat A | No | 
		 
		| S5EPD | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET  |   | Ethernet Module with Viton Seals, Potted | Flat A | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		
        Módulos Eléctricos
         
        
		
		
		| D15 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 15 pines, 3 Amp/50VCA con conector sub-D de baja energía.  | Flat A | No | 
		 
		| K12 | Módulos Eléctricos | T | Módulo eléctrico de 12 pines, 2 Amp/50VCD con Conector Industrial de 12 mm, sellado y sin toque.  | Flat A | No | 
		 
		| K14M8A Family (Tools) | Módulos Eléctricos | M | Electrical Module with Junction Box with 4 to 6 M8, 3- and 4-Pin Connectors. | Flat A | No | 
		 
		| K19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VCD con conector de rápida desconexión MS, sellado y sin toque.  | Flat A | No | 
		 
		| K21 | Módulos Eléctricos |   | Conector de 26 pines (21 pines disponibles para uso del cliente), 3 Amp/50VCD, conector de rápida desconexión con 16 IDs de Herramientas (costado de Herramientas solamente).  | Flat A | No | 
		 
		| K26 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/50VCD con conector miniatura MS de rápida desconexión, sellado y Sin Toque.  | Flat A | No | 
		 
		| K5-M,K0-T | Módulos Eléctricos |   | Low Profile Electrical Module with 0-9 Tool-ID and M8 Pigtail Connector | Flat A | No | 
		 
		| KF14 | Módulos Eléctricos |   | Conector MS de 19 pines (19 pines disponibles para uso del cliente) con ID de Herramientas 16 (costado de Herramientas solamente).  | Flat A | No | 
		 
		| KF19 Family | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VVD con conector estilo M16.  | Flat A | No | 
		 
		| KM14 | Módulos Eléctricos |   | Módulo eléctrico de 14 pines (12 pines a 5 Amp/250 VCA y 2 pines a 13 Amp/250VCA).  | Flat A | No | 
		 
		 
		 
        
        
  
     | 
		 
		| 
        
        
         
		 
        
        
     | 
		 
		| 
        
        
         
		 
        
        
     | 
		 
		| 
        
        
         
		 
        
        
     | 
		 
		 
 
				
  
			 | 
		
		
                 
                
    No 3D models for this product are currently available. See your Account Representative for more information.
 
			 | 
		
		
			     
			    
 Opciones del Montado del Estante de Herramientas
		
    
     Click
     aquí
    for a complete list of Tool Stand information and components.
		  
 
 
			 |