简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Axia80-M50  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Axia80-M50



产品优势
  • 一款高性能,低成本的传感器。在高测量精度的基础上具有极高的刚度。 所有电路板都集成在传感器本体内,降低成本的同时使传感器本体体积更小巧。和其他ATI传感器一样,Axia80具有卓越的品质和可靠性。 Axia系列传感器提供EtherNET,EtherCAT和串口通讯。 超高强度:机身采用高强不锈钢精密加工。最大单轴过载量为额定量程的5到12.5倍。 高信噪比:ATI硅应变传感器信噪比极高,并保证2%满量程的精度。 自带IP64防护等级,应对粉尘和轻度泼溅。

典型应用
  • 电子器件装配 抛光 实时力控 产品测试 半圆 协作机器人
Axia80-M50传感器
Axia80-M50传感器