|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Nano25 IP65/IP68  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Nano25 IP65/IP68



Ventajas del Producto
  • Uno de los Transductores más Pequeños del Mundo: Un poco más grande que el Nano17, el Nano25 ofrece una resistencia mucho mayor, especialmente en Fz. Resistencia Extremadamente Alta: Clasificado como IP65 para protección contra rocío de agua. IP68 (4m) clasificado para inmersión en agua dulce a una profundidad de 4m. Corte de cable EDM basándose en acero inoxidable de alta resistencia. Los valores máximos dde sobrecarga permitidos son de 7.1 a 15.1 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero.

Nota(s): Los sensores IP68 muestran una disminución en el rango Fz relacionado con la profundidad de inmersión. Consulte los Detalles del Transductor F/T en la pestaña de Manuales en Adendas para obtener una descripción detallada o póngase en contacto con su representante de cuenta. Aplicar momentos más allá de ±30 lbf-pulg. (±3.4 Nm) en Tz puede ocasionar histéresis y cambios permanentes de punto cero en el Nano25.
Aplicaciones Típicas
  • Cirugía robótica Aplicaciones mojadas Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión
Transductor Nano25 A Prueba de Salpicaduras de Agua
Transductor Nano25 A Prueba de Salpicaduras de Agua

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta