简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Nano17 IP65/IP68  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Nano17 IP65/IP68



Ventajas del Producto
  • Nuestro Sensor Más Pequeño de 6 Ejes: Ahora disponible con Protección contra Rocío de Agua o Inmersión a 4 m. Resistencia Extremadamente Alta: Clasificado como IP65 para protección contra rocío de agua. IP68 (4m) clasificado para inmersión en agua dulce a una profundidad de 4m. Corte de cable EDM basándose en acero inoxidable de alta resistencia. Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 3.1 a 6.9 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero.

Nota(s): Los sensores IP68 muestran una disminución en el rango Fz relacionado con la profundidad de inmersión. Consulte los Detalles del Transductor F/T en la pestaña de Manuales en Adendas para obtener una descripción detallada o póngase en contacto con su representante de cuenta.
Aplicaciones Típicas
  • Cirugía robótica Aplicaciones mojadas Prueba de túnel de agua
Nano17 IP68 mostrado
Nano17 IP68 mostrado