|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Mini58 IP65/IP68  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Mini58 IP65/IP68



Ventajas del Producto
  • El Mini58 tiene un diseño compacto de bajo perfil con alta capacidad. La liberación de estrangulamiento ofrece resistencia para una fuerza de tracción del cable de 10 lb. Resistencia Extremadamente Alta: Clasificado con IP65 contra rocío de agua. Clasificado IP68 (4m) para inmersión en agua dulce a una profundidad de 4 m. Corte de cable EDM basándose en acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 4.9 a 21.0 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero.

Nota(s): Los sensores IP68 muestran una disminución en el rango Fz relacionado con la profundidad de inmersión. Consulte los Detalles del Transductor F/T en la pestaña de Manuales en Adendas para obtener una descripción detallada o póngase en contacto con su representante de cuenta.
Aplicaciones Típicas
  • Pruebas del producto Telerobótica Cirugía robótica Pruebas de túnel de viento Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Mini58 IP65/IP68
Transductor Mini58 IP65/IP68

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta