|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Mini45 IP65/IP68  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Mini45 IP65/IP68



Ventajas del Producto
  • El Mini45 tiene un diseño compacto de bajo perfil con alta capacidad. Resistencia Extremadamente Alta: Clasificado como IP65 para protección contra rocío de agua. IP68 (4m) clasificado para inmersión en agua dulce a una profundidad de 4m. Corte de cable EDM basándose en acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 5.7 a 25.3 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. Versión Industrial de Liberación de Estrangulamiento Disponible: La versión de salida E en este transductor también está disponible, y ofrece resistencia para la fuerza de tracción del cable de 10 lb. La salida E se ofrece en configuraciones axial, radial y ángulo recto.

Nota(s): Los sensores IP68 muestran una disminución en el rango Fz relacionado con la profundidad de inmersión. Consulte los Detalles del Transductor F/T en la pestaña de Manuales en Adendas para obtener una descripción detallada o póngase en contacto con su representante de cuenta.
Aplicaciones Típicas
  • Telerobótica Aplicaciones mojadas Ensamble mecánico
Transductor Mini45 IP65
Transductor Mini45 IP65

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta