|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Sensor F/T: Theta IP65/IP68  
 
 
Skip Navigation Links > > > > Theta IP65/IP68

Atención: Está disponible una version actualizada de este artículo:

Producto Actual Beneficios Intecambiable
Omega160 Lighter with a lower stack-height No


Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: Clasificado como IP65 para protección contra rocío de agua. Clasificado como IP68 (10m) para inmersión en agua dulce a una profundidad de 10 metros. Maquinado a precisión con acero inoxidable de alta resistencia. Los valores máximos dde sobrecarga permitidos son de 4.8 a 17.6 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP60 Versión Disponible: Una Versión IP60 es para utilizarse en ambientes con polvo.

Nota(s): Los sensores IP68 muestran una disminución en el rango Fz relacionado con la profundidad de inmersión. Consulte los Detalles del Transductor F/T en la pestaña de Manuales en Adendas para obtener una descripción detallada o póngase en contacto con su representante de cuenta. Póngase en contacto con ATI Industrial Automation para los dibujos y más información.
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones mojadas Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Theta A Prueba de Salpicaduras de Agua
Transductor Theta A Prueba de Salpicaduras de Agua

.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta