简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Delta IP65  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Delta IP65



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: Clasificado como IP65 para protección contra rocío de agua. Maquinado a precisión con acero inoxidable de alta resistencia. Los valores máximos de sobrecarga permitidos son de 4.1 a 18.8 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP60 and IP68 Versiones Disponibles: Una versión IP60 es para utilizarse en ambientes con polvo. La versión IP68 del transductor es sumergible en agua dulce a una profundidad de 10m.

Nota(s): Póngase en contacto con ATI Industrial Automation para los dibujos y mayor información
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones mojadas Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Delta A Prueba de Salpicaduras de Agua
Transductor Delta A Prueba de Salpicaduras de Agua

Rangos y ResolucionesEspecificacionesDibujosDocumentos3D CAD Models


Select a system type.  (For more information on system types, please see our Descripción del Producto F/T page.)


Calibraciones Estándar (EUA)

CalibraciónFx,FyFzTx,TyTzFx, FyFzTx, TyTz
US-50-15050 lbf150 lbf150 lbf-in150 lbf-in1/128 lbf1/64 lbf3/128 lbf-in1/64 lbf-in
US-75-30075 lbf225 lbf300 lbf-in300 lbf-in1/64 lbf1/32 lbf3/64 lbf-in1/32 lbf-in
US-150-600150 lbf450 lbf600 lbf-in600 lbf-in1/32 lbf1/16 lbf3/32 lbf-in1/16 lbf-in
 SENSING RANGESRESOLUTION

 Ver la Gráfica de carga del Complejo de la Norma (EUA)



Calibraciones Métricas (SI)

CalibraciónFx,FyFzTx,TyTzFx,FyFzTx,TyTz
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm1/32 N1/16 N1/528 Nm1/528 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm1/16 N1/8 N5/1333 Nm5/1333 Nm
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm1/8 N1/4 N10/1333 Nm10/1333 Nm
 SENSING RANGESRESOLUTION

 Ver la Gráfica de Carga del Complejo Métrico (SI)




*La resolución es típica para la mayoría de las aplicaciones y se puede mejorar con filtro.
**Las resoluciones citadas son resoluciones efectivas después de haber llevado a cabo cuatro cuentas de ruido.
***Las cargas aplicadas deben estar dentro del rango en cada uno de los tres ejes para que el sensor F/T mida correctamente.

Las calibraciones F/T de ATI son rastreables en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). ATI certifica que los sensores se calibran de conformidad con la norma ISO 9001 para asegurar que los productos estén dentro de las especificaciones de ATI.

Póngase en contacto con su representante de ventas para la información precisa.